2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
I(FSM) (最大)103 A
-
IF (最大)20 A
-
IR1.1 µA
-
Ptot (最大)112 W
-
QC29 nC
-
RthJC1 K/W
-
VF1.5 V
-
パッケージTO247
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDW20G65C5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
The CoolSiC™ Generation 5 has been designed to complement our 650V CoolMOS™ families: this ensures meeting the most stringent application requirements in this voltage range.
特長
- V br at 650V
- Improved figure of merit (Q c x V f)
- No reverse recovery charge
- Soft switching reverse recovery waveform
- Temperature independent switching behavior
- High operating temperature (T j max 175°C)
- Improved surge capability
- Pb-free lead plating
利点
- Higher safety margin against overvoltage and complements CoolMOS™ offer
- Improved efficiency over all load conditions
- Increased efficiency compared to Silicon Diode alternatives
- Reduced EMI compared to snappier Silicon diode reverse recovery waveform
- Highly stable switching performance
- Reduced cooling requirements
- Reduced risks of thermal runaway
- RoHS compliant
- Very high quality and high volume manufacturing capability
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.