IDP2308
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IDP2308

Digital multi-mode PFC and LLC combo controllers
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VCC 範囲
    10.5 V~26 V
  • アプリケーション
    Embedded PSU
  • パッケージ
    PG-DSO-14
  • モード
    DCM (PFC)
  • 出力電流タイプ
    Mosfet Gate
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 周波数範囲 (PFC) (最大)
    300 kHz
  • 周波数範囲 (LLC) (最大)
    300 kHz

OPN
IDP2308XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The IDP2308 is a versatile controller with multi-mode PFC and LLC functions, a floating high side driver, and startup cell. Its digital engine ensures efficiency across the load range. With its low pin count DSO-14 package, it requires minimal external components. The integrated HV startup cell and burst mode enable low standby power. The integrated OTP unit allows for easy parameter configuration during design.

特長

  • Multi-mode PFC
  • Configurable PFC gate driver
  • Synchr PFC & LLC burst mode control
  • Configurable non-linear LLC VCO curve
  • Configurable soft-start
  • I/P Voltage sensing & X cap discharge

利点

  • Integrated 600V startup cell
  • Higher efficiency curve
  • Low Standby Power, Efficient Control
  • Eliminates the auxiliary power supply
  • UART interface for communication
  • Flexible one time programming capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ