I(FSM) (最大)120 A
-
IF (最大)30 A
-
IF15 A
-
IR (最大)40 µA
-
Irrm3.4 A
-
Ptot (最大)92 W
-
Qrr0.28 µC
-
RthJC (最大)1.64 K/W
-
trr114 ns
-
VF (最大)1.35 V
-
VF1.35 V
-
コンフィギュレーションSingle
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
実装THT
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
IDP15E65D1XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 1.35 V temperature-stable VF
- Highest softness-factor
- Low EMI filtering
- Lowest Irrm
- Low turn-on losses on boost switch
- Switching between 18 kHz & 40 kHz
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.