I(FSM) (最大)59 A
-
IF (最大)5 A
-
IR2.5 µA
-
Ptot (最大)144 W
-
QC24 nC
-
RthJC0.8 K/W
-
VF1.5 V
-
パッケージPG-TO252-2 (DPAK)
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDM05G120C5XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best-in-class forward voltage (VF)
- No reverse recovery charge
- Mild positive temp. depend. of VF
- Best-in-class surge current capabi.
- Excellent thermal performance
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.