I(FSM) (最大)38 A
-
IF (最大)4 A
-
IR0.2 µA
-
Ptot (最大)48 W
-
QC7 nC
-
RthJC1.9 K/W
-
VF1.5 V
-
パッケージTO220
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IDH04G65C5XKSA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Improved figure of merit (Q c x V f)
- No reverse recovery charge
- Soft switching reverse recovery waveform
- Temperature independent switching behavior
- High operating temperature (T j max 175°C)
- Improved surge capability
- Pb-free lead plating
利点
- Higher safety margin against overvoltage and complements CoolMOS™ offer
- Improved efficiency over all load conditions
- Increased efficiency compared to Silicon Diode alternatives
- Reduced EMI compared to snappier Silicon diode reverse recovery waveform
- Highly stable switching performance
- Reduced cooling requirements
- Reduced risks of thermal runaway
- RoHS compliant
- Very high quality and high volume manufacturing capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.