I(FSM) (最大)11.5 A
-
IF (最大)3 A
-
IR0.23 µA
-
Ptot (最大)38 W
-
QC3.2 nC
-
RthJC3.9 K/W
-
VF2.1 V
-
パッケージDPAK
-
認定Industrial
|
OPN
|
IDD03SG60CXTMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 3d generation SiC shottky diodes
- extreme low reverse recovery charge
- high surge current capability
- high temperature operation
- optimized FOM Qc*If
利点
- higher switching frequencies
- higher power density
- reduced cooling
- reduced EMI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.