ICC2 mA
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~150 kHz
-
トポロジーFlyback SSR/PSR
-
パッケージPG-DSO-8
-
備考Flyback controller CV output with high power factor, low THD and burst mode
-
出力特性Constant Voltage
-
種類Controller
-
製品カテゴリLED Controller
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICL8810XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Integrated burst mode
- Power factor >0.9 & THD <10%
- Constant voltage output
- CCM + QR mode
- QR mode, smart valley hopping
利点
- Low BOM for 2-stage topologies
- Cost-effective, optimal efficiency
- DCM for frequency foldback
- QR operation for high efficiency
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.