ICL8800
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICL8800

Single-stage flyback LED controller for constant voltage output
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ICC
    2 mA
  • スイッチング周波数 範囲
    20 kHz~150 kHz
  • トポロジー
    Flyback SSR/PSR
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 備考
    Flyback controller CV output with high power factor and low THD
  • 出力特性
    Constant Voltage
  • 種類
    Controller
  • 製品カテゴリ
    LED Controller

OPN
ICL8800XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The ICL8800 is a single-stage flyback LED controller for constant voltage output, tailored for LED lighting applications . With its benchmarking performance in power factor correction and total harmonic distortion at full-load and low-load conditions, ICL8800 enables window drivers and platform designs. Furthermore, the IC combines optimum efficiency and low EMI without compromising light quality.

特長

  • Constant voltage output
  • Power factor > 0.9
  • THD < 10% across wide load range
  • External start-up control signal
  • Critical conduction mode + QR mode
  • QR mode with smart valley hopping

利点

  • Low BOM for 2-stage topologies
  • Cost-effective with optimal efficiency
  • DCM for frequency foldback
  • QR operation for high efficiency
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ