fSW (最大)500 kHz
-
ICC4 mA
-
VCC 範囲8.5 V~18.5 V
-
アプリケーションCharger, Lighting, SMPS
-
スイッチング周波数 範囲22 kHz~500 kHz
-
トポロジーPFC + LLC/LCC
-
パッケージPG-DSO-16
-
備考High Performance PFC + Resonant Controller for LLC / LCC Topologies
-
出力特性Constant current+constant voltage
-
出力電流タイプConstant current+constant voltage
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
種類AC-DC Controller
-
製品カテゴリLED Driver ICs
-
言語PowerEsim
-
電流モード制御No
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICL5102XUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Universal input70–325V
- Highest effic'y to 94% by res. topology
- THD <3.5%,PF >0.95
- Burst mode, low standby
- Low BOM cost Combo controller IC
- 500V MOSFETs at LLC stage
利点
- Enables global designs
- PFC and THD at full and light load
- High efficiency: more lumen output
- No components required
- Protection and auto restart
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.