ICE3PCS02G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE3PCS02G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3PCS02G
ICE3PCS02G
個.


製品仕様情報

  • ICC (最大)
    8.5 mA
  • Iq
    380 µA
  • VCC 範囲
    11 V~25 V
  • アプリケーション
    SMPS
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 出力電流タイプ
    MOSFET Gate Driver
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~125 °C
  • 周波数範囲 (最小)
    21 kHz
  • 周波数範囲
    100 kHz
  • 実装
    SMT

OPN
ICE3PCS02GXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
ICE3PCS02G 8-pin wide input range (85VAC to 265VAC ) controller IC for active CCM power factor correction converter. This 3rd generation PFC have the lowest internal reference trimmed at 2.5V and integrated digital control voltage loop. It´s advantages are: low peak current limit at 0.2V, adjustable gate switching frequency range from 21kHz to 100kHz, ability to synchronise with external frequency range from 50kHz to 100kHz.

特長

  • Ease of use with few external components
  • Average current control
  • Integrated digital voltage loop compensation
  • External current compensation for greater user fexibility
  • Programmable switching (20kHZ-100kHz)
  • External synchronzation (50kHz~100kHz)
  • Direct sensing, input brown-out detection with hysteresis
  • Max. duty cycle of 95% (typ)
  • Trimmed internal reference voltage (2.5V +/-1.2%)
  • V cc under-voltage lock-out
  • Low peak current limit threshold
  • Open loop detection
  • Output under-voltage detection
  • Enhanced dynamic response
  • Fulfills class D spec. of IEC1000-3-2

利点

  •  8 pins CCM PFC simpilfy the design procedures.
  •  Build-in protection features save system BOM cost and enhance system safety.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ