ICE3PCS01G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ICE3PCS01G

PFC-CCM controller IC ICE3PCS01G
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3PCS01G
ICE3PCS01G
個.


製品仕様情報

  • ICC (最大)
    9 mA
  • Iq
    380 µA
  • VCC 範囲
    11 V~25 V
  • アプリケーション
    SMPS
  • パッケージ
    PG-DSO-14
  • 出力電流タイプ
    MOSFET Gate Driver
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~125 °C
  • 周波数範囲 範囲
    21 kHz~100 kHz
  • 実装
    SMT

OPN
ICE3PCS01GXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,TH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
ICE3PCS01G is the new 14-pin wide input range (85VAC to 265VAC ) controller IC for active CCM power factor correction converter. Compared to the 1st and 2nd generation of ICE1PCS0x and ICE2PCS0x, the 3rd generation PFC have the lowest internal reference trimmed at 2.5V and integrated digital control voltage loop.

特長

  • Ease of use with few external components
  • Average current control
  • Bulk voltage good signal for inrush relay control or PWM IC enabling
  • Integrated digital voltage loop compensation
  • External current compensation for greater user flexibility
  • Programmable switching (20kHZ-100kHz)
  • External synchronization (50kHz~100kHz)
  • Direct sensing, input brown-out detection with hysteresis
  • Max. duty cycle of 95% (type)
  • Trimmed internal reference voltage (2.5V +/-1.2%)
  • Vcc under-voltage lock-out
  • Low peak current limit threshold
  • Second over-voltage protection
  • Open loop detection
  • Output undervoltage detection
  • PFC enable function
  • Enhanced dynamic response
  • Fulfills class D spec. of IEC1000-3-2
 

利点

  • -0.2V peak current limitation threshold reduces the power loss on shunt resistor
  • Dedicated protection features for computing PSU application can reduce system BOM cost
  • Trimmed internal parameters with tight tolerance make mass production reliable
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ