ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC4.4 mA
-
Pout (最大)40 W
-
RDS (on) (最大)0.71 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.5 V~25 V
-
VDS (最大)800 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数65 kHz
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DIP-7
-
動作温度 範囲-25 °C~130 °C
-
周波数範囲65kHz fixed
-
実装THD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen3R
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE3BR0680JZXKLA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Peak current control (current mode)
- 65kHz fixed switching frequency with frequency jitter (low EMI)
- Adjustable blanking window
- Enhanced active burst mode (low standby power <100mW)
- Enhanced integrated protection functions (auto-restart)
- Accurate peak power limitation
- Modulated gate drive
- Brownout,
- Auto-restart enable pin, etc.
利点
- Extremely low standby power
- Very accurate max power control
- Low EMI noise, brownout, etc.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.