ICE3AR4780CJZ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ICE3AR4780CJZ
ICE3AR4780CJZ


製品仕様情報

  • ESD保護 (最大)
    2 kV
  • ICC
    3.4 mA
  • Pout (最大)
    16 W
  • RDS (on) (最大)
    5.18 Ω
  • tf
    30 ns
  • tr
    30 ns
  • VCC 範囲
    10.5 V~25 V
  • VDS (最大)
    800 V
  • グリーン製品
    Yes
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • スイッチング周波数
    100 kHz
  • トポロジー
    Flyback
  • パッケージ
    PG-DIP-7
  • 動作温度 範囲
    -25 °C~130 °C
  • 周波数範囲
    100kHz fixed
  • 実装
    THT
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 技術
    Gen3R
  • 種類
    PWM controller with integrated MOSFET
  • 製品カテゴリ
    AC-DC Power Conversion
  • 言語
    SPICE

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
ICE3AR4780CJZ CoolSET™ is an Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 800V CoolMOS™and Start-up cell (brownout & CCM) in DIP-7. The major new features include slope compensationfor CCM operation and fast AC reset after latch enabled. The major enhanced features include fixedvoltage brownout detect and voltage detect for the burst selection. It's the ideal solution for lowpower SMPS applications. Evaluation Board for this product is available.

特長

  • 800V avalanche rugged CoolMOS™ with startup cell
  • CCM and DCM operation with slope compensation
  • Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power <100mW
  • Active burst mode with selectable entry and exit burst mode level
  • Frequency jitter and soft driving for low EMI
  • Brownout feature
  • Latch enable and fast AC reset
  • Auto Restart protection for over load, over temperature and over voltage
 

利点

  • Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power <100mW
  • Latch enable and fast AC reset
  • Auto Restart protection for over load, over temperature and over voltage Power <100mW
  • low EMI

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ