ICC (最大)20 mA
-
VCC 範囲11 V~25 V
-
アプリケーションSMPS
-
パッケージPG-DIP-8
-
出力電流タイプMOSFET Gate Driver
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
実装THT
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.