ICE2B265
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC6.1 mA
-
Pout (最大)34 W
-
RDS (on) (最大)1.08 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲8.5 V~21 V
-
VDS (最大)650 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数67 kHz
-
トポロジーIsolated Flyback
-
パッケージPG-DIP-8
-
動作温度 範囲-25 °C~130 °C
-
周波数範囲20 - 67 kHz
-
実装THT
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen2
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.