Currently planned availability until at least2040
-
ID (@25°C) (最大)350 A
-
QG (typ @10V) (最大)244 nC
-
QG (typ @10V)187 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.88 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) (最小)2.3 V
-
VGS(th) (最大)3.2 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージPG-HSOF-8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUTN10S7N009ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 08/2026 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 08/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 業界最高水準のオン抵抗RDS(on)
- 最先端のFOM (RDS(on) × Qg)
- 高速スイッチング時間 (ターンオン/ターンオフ)
- 高出力 高電流のTOLLパッケージ
- 低いパッケージ抵抗とインダクタンス
- 優れた熱特性
- 高いSOA耐量
- しきい値電圧VGS (th) のばらつきが小さい
- AEC-Q101を上回る認定範囲
- 電気特性試験の強化
- JEDEC準拠のパッケージ
利点
- 導通損失の最小化
- 優れたスイッチング性能
- 高い電力密度
- 高効率
- 設計堅牢性の向上
- 並列配置に最適
- BOM上のMOSFET点数を削減可能
- 車載向けの品質と堅牢性
- セカンドソース化の可能性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.