Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)300 A
-
QG (typ @10V) (最大)231 nC, 24 nC
-
QG (typ @10V)178 nC, 19 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9 mΩ, 1.15 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.3 V
-
VGS(th)2.9 V
-
パッケージPG-HSOF-8-2
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™5
-
極性N
-
発売年2024
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUTN08S5N012LATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 03/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 03/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Two MOSFET types in one package
- Linear FET and low RDS(on) FET types
- LINFET to switch slow, limit current
- ONFET to limit steady-state losses
- LINFET has enhanced SOA
- Tight VGS(th) ranges, good to parallel
- Dedicated gate pins for each MOSFET
- Common MOSFET source and drain pins
- AEC-Q101 Qualified & PPAP Capable
- Enhanced electrical testing
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
利点
- Best of two MOSFET types in one part
- Independent control of each MOSFET
- Minimize EMI by slow switching
- Limit in-rush current
- Clamp for over-voltage protection
- Minimize conduction losses with ONFET
- High linear mode current at high VDS
- Possible to replace 2 FETs, save cost
- Proven rugged OptiMOS™ 5 and TOLL
- Designed for Automotive robustness
- High quality production for Automotive
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.