2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)503 A
-
QG (typ @10V) (最大)273 nC
-
QG (typ @10V)210 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.79 mΩ
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
パッケージTOLT
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™5
-
極性N
-
発売年2023
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUTN06S5N008TATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLT | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 01/2023 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLT |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 01/2023 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- OptiMOS™ 5 power MOSFET
- N-channel–Enhancement mode – Normal Level
- Extended qualification beyond AEC-Q101
- Enhanced electrical testing
- Robust design
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- RoHS compliant
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Ideal for HV-LV DCDC converter
- Also available in TOLL and TOLG package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.