IAUTN04S7N005
新規
Active and preferred
RoHS対応

IAUTN04S7N005

新規
OptiMOS™7 40V TOLL 10x12. New benchmark for best-in-class Ron, highest power density & efficiency
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUTN04S7N005
IAUTN04S7N005
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    350 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    166 nC
  • QG (typ @10V)
    127 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.44 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3 V
  • VGS(th)
    2.6 V
  • パッケージ
    PG‑HSOF‑8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUTN04S7N005ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
Automotive standard TOLL 10x12 (PG-HSOF-8) offers highest current capability of 350A at a footprint of 10x12 mm². In combination with Infineon’s leading OptiMOS™7 40V Power MOSFET technology it offers best in class power density and power efficiency at Infineon’s high-quality level for robust automotive packages.

特長

  • Ultra low RDS(on)
  • High Avalanche capability
  • High SOA ruggedness
  • Fast switching times (turn on/off)
  • Leadless Packages w/ Cu-Clip
  • Leading thin wafer Cu-technology
  • Leading 300 mm in-house production

利点

  • Highest power density
  • Highest current capability
  • Improved design ruggedness
  • Superior switching performance
  • High Efficient cooling
  • High Automotive quality product design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ