IAUTN04S7N003
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)350 A
-
QG (typ @10V) (最大)349 nC
-
QG (typ @10V)268 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.24 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
パッケージPG‑HSOF‑8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUTN04S7N003ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 08/2026 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Ultra lowRDS(on)
- High Avalanche capability
- High SOA ruggedness
- Fast switching times (turn on/off)
- Leadless Packages w/ Cu-Clip
- Leading thin wafer Cu-technology
- Leading 300 mm in-house production
利点
- Highest power density
- Highest current capability
- Improved design ruggedness
- Superior switching performance
- High Efficient cooling
- High Automotive quality product design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.