IAUS300N10S5N015T
Active and preferred
RoHS対応

IAUS300N10S5N015T

100 V, N-Ch, 1.5 mΩ max, Automotive MOSFET, TOLT (10x15), OptiMOS™-5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUS300N10S5N015T
IAUS300N10S5N015T


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    300 A
  • QG (typ @10V)
    166 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    216 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.5 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PG-HDSOP-16
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2020
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUS300N10S5N015TATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 11/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The IAUS300N10S5N015T is a 1.5 mΩ, topside-cooled 100 V MOSFET coming in the TOLT package with Infineon’s leading OptiMOS™-5 technology. Next to others the device is designed for 48V applications and is primarily used in the 48V inverter, the HV-LV DC-DC converter as well as other 48V auxiliary applications.

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET
  • N-channel–Enhancement mode–Normal Level
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Ultra low RDS(on)
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ