Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)175 A
-
QG (typ @10V) (最大)95 nC
-
QG (typ @10V)73 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.04 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
パッケージPG-LHDSO-10
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN04S7N010TATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Direct cooling to ECU housing
- Improves Zth by up to -50%
- Improves Rth by up to -50%
- Offers double sided PCB design
- Increases application currents
- JEDEC listed package
利点
- Best cooling performance
- No PCB heat transfer; to housing direct
- Very compact PCB design
- Reduces system area
- Less cooling cost; no visa needed
- Less system design costs
- High power density and efficiency
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.