IAUCN04S7N006
Active and preferred
RoHS対応

IAUCN04S7N006

40 V, N-Ch, 0.63mΩ max, Automotive MOSFET, SSO8(5x6), OptiMOS™ 7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCN04S7N006
IAUCN04S7N006


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    175 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    107 nC
  • QG (typ @10V)
    82 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.63 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3 V
  • VGS(th)
    2.6 V
  • パッケージ
    PG-TDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2023
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCN04S7N006ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2023
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2023
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
A portfolio of 16 products (RDS(on)max from 0.4 mΩ to 3.0 mΩ which enables the best product fit in the applications. All of this enables the Best-in-Class product FOM (RDS(on)x Qg) and performance on the market.

特長

  • Very low Ron*A
  • High Avalanche capability
  • High SOA ruggedness
  • Fast switching times (turn on/off)
  • N-channel–Enhancement mode–Logic Level
  • Extended qualification beyond AEC-Q101
  • Enhanced electrical testing
  • Robust design
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Low package resistance and inductance
  • PPAP Capable Device

利点

  • High power efficiency
  • Increased design ruggedness
  • Optimized switching performance
  • Small footprint & efficient cooling
  • High quality product design
  • High quality FE&BE production
  • Excellent thermal performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ