- Current Sensing MOSFETs
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
IAUAN04S7S004
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)280 A
-
QG (typ @10V) (最大)190 nC
-
QG (typ @10V)147 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.43 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~2.9 V
-
VGS(th)2.6 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUAN04S7S004AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | sTOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | sTOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- High SOA ruggedness
- Very low RDS(on)
- High avalanche capability
- Leadless packages w/ Cu-clip
- Leading 300mm thin wafer Cu technology
- Leading 300mm thin wafer production
利点
- Best SOA for low-ohmic trench MOSFETs
- Best for parallel switching
- Best for capacitor charging
- Best for over-voltage clamping
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.