IAUAN04S7N005
Active and preferred
RoHS対応

IAUAN04S7N005

40 V, N-Ch, 0.51mΩ max, Automotive MOSFET, sTOLL (7x8), OptiMOS™ 7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUAN04S7N005
IAUAN04S7N005
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    250 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    143 nC
  • QG (typ @10V)
    110 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.51 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3 V
  • VGS(th)
    2.6 V
  • パッケージ
    PG-HSOF-5
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2024
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUAN04S7N005AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2024
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2024
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり

特長

  • OptiMOS™ 7 40 V power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Normal Level
  • Extended qualification beyond AEC-Q101
  • Enhanced electrical testing
  • Robust design
  • MSL2a up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Very low Ron*A
  • High avalanche capability
  • Small gate charges
  • Fast switching times (turns on/off)
  • High power efficiency
  • Increased design ruggedness
  • Optimized switching performance
  • Small footprint & efficient cooling
  • High quality product design
  • High quality FE&BE production

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ