GS-065-060-5-T-A-TR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)60 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)120 A
-
QG14 nC
-
RDS (on) (typ)25 mΩ
-
RDS (on) (最大)32 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージGaNPX
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
|
OPN
|
GS0650605TATRXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-WLGA-4 |
| パッケージ名 | GaNPX (R) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
AT,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-WLGA-4 |
| パッケージ名 | GaNPX (R) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
AT,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- E-mode HEMT – normally OFF
- Ultrafast switching
- No reverse-recovery charge
- Capable of reverse conduction
- Low gate charge, low output charge
- Superior commutation ruggedness
- JEDEC qualified (JESD47, JESD22)
- Top-side cooled
- Zero reverse recovery loss
- Fast, controllable fall and rise times
- RoHS 3(6+4) compliant
利点
- Improves system efficiency
- Improves power density
- Reduces system weight
- Enables higher operating frequency
- System cost reduction savings
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.