2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)11 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)19 A
-
QG2.2 nC
-
RDS (on) (typ)150 mΩ
-
RDS (on) (最大)195 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージPDFN
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
特長
- E-mode HEMT – normally OFF
- Ultrafast switching
- No reverse-recovery charge
- Capable of reverse conduction
- Low gate charge, low output charge
- Superior commutation ruggedness
- JEDEC qualified (JESD47, JESD22)
- Bottom-side cooled
- Zero reverse recovery loss
- Source Sense pad for optimal gate drive
- Fast, controllable fall and rise times
- RoHS 3(6+4) compliant
利点
- Improves system efficiency
- Improves power density
- Reduces system weight
- Enables higher operating frequency
- System cost reduction savings
- Reduces EMI
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.