IC(nom) / IF(nom)1200 A
-
IC (最大)1200 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2.5 V
-
VCES / VRRM4500 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.5 V
-
コンフィギュレーションSingle switch
-
パッケージIHV
-
寸法 (width)140 mm
-
寸法 (length)190 mm
-
技術IGBT3 - L3
-
特長10.4 kV isolation
-
認定Industrial, Traction
-
電圧クラス (最大)4500 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FZ1200R45KL3B5NOSA1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | A-IHV190 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | A-IHV190 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- High DC stability
- Low VCEsat
- Extended storage temperature
- * down to T(stg) = -55°C
- Package with CTI > 600
- Package insulation 10.4 kV AC 1min
- High creepage & clearance distances
- AlSiC base plate with AlN substrate
- for increased Thermal cycling
- Fire & smoke EN45545 R22, R23 : HL3
利点
- Standardized housing: 190x140x48 mm
- decades of field experience
- Long service life
- Tough against overloads & faults
- Low FIT Rate
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.