|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- High DC stability
- High short-circuit capability
- Low conduction losses
- Low VCEsat
- Rectangular non truncated (RB-)SOA
- Tvj op=150°C
- AlSiC base plate with AlN substrate
- for increased Thermal cycling
- Fire & smoke EN45545 R22, R23 : HL3
- Package with CTI > 600
利点
- Standardized housing: 130x140x38 mm
- decades of field experience
- Long service life
- Unbeatable dynamic robustness
- Low FIT Rate
- UL recognized
- Remark:
- EOL since 2023
- Replacement type is FZ1200R45HL4
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.