IC(nom) / IF(nom)75 A
-
IC (最大)75 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
VCES / VRRM650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージEconoPACK™ 2
-
寸法 (length)107.5 mm
-
寸法 (width)45 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Incr. blocking volt. capab. < 650 V
- High short circuit capability
- Self limiting short circuit current
- Tvj op = 150°C
- Integrated NTC temperature sensor
- Copper base plate
- Standard housing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.