FS650R08A4P2
Active and preferred
RoHS対応

FS650R08A4P2

HybridPACK™ DC6i 750V、650A 6パック車載用認定IGBTモジュール
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS650R08A4P2
FS650R08A4P2
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • IC(nom) / IF(nom)
    650 A
  • IC (最大)
    650 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.1 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    750 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ DC6i
  • 冷却コンセプト
    Wave baseplate
  • 寸法 (width)
    112.6 mm
  • 寸法 (length)
    140 mm
  • 技術
    IGBT EDT2
  • 特長
    Wave baseplate
  • 発売年
    2020
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    750 V

OPN
FS650R08A4P2BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-HDC6I-7511
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 16
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 05/2020
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-HDC6I-7511
パッケージ名 -
梱包サイズ 16
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 05/2020
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
このパワーモジュールは、リボンボンド付き直接冷却ベースプレート、NTC温度センサー、最大500V DCおよび400アームのPressFITコンタクト技術により、ベンチマークとなるEDT2 IGBT世代を補完し、約100kWの電力範囲*のインバータ設計を可能にします。

特長

  • ElectricalBlocking電圧750V
  • Ic公称:650A
  • Tvj op = 150°C
  • 動作温度Tvj op = 175°C
  • 10kHzのスイッチング周波数
  • 2.5kVの範囲AC 1分 @ 50Hz
  • PCB用ガイドエレメント
  • 統合NTC温度センサー
  • RoHS準拠

利点

  • 非常にコンパクトな設計
  • 短絡による最高の信頼性
  • PressFIT
  • 自動車(AQG324)

図

FS650R08A4P2_Diagram
FS650R08A4P2_Diagram
FS650R08A4P2_Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ