IC(nom) / IF(nom)400 A
-
IC (最大)400 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.45 V
-
VCES (Tvj=25°C typ)650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
アプリケーションHybrid Electric Vehicles, eMobility, Drives, CAV, Aircon
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ 1
-
冷却コンセプトFlat baseplate
-
寸法 (length)128 mm
-
寸法 (width)98 mm
-
技術IGBT3 - E3
-
特長Flat Baseplate
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
FS400R07A1E3BOMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-HP1-311 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 16 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HP1-311 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 16 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
特長
- 1つのコンパクトなモジュールにNTCを備えた完全な3相6パック
- 650VトレンチフィールドストップIGBT3、マッチングエミッタ制御650Vエミッタ制御3ダイオード
- 拡張温度範囲 - Tjop = 150°C - Tjmax = 175°C
- スケーラブルな電力定格
- 定格電流最大400A DC
- 強化ワイヤボンディング
- TC 堅牢 Al2O3 車載アプリケーション向けセラミック
- 銅ベースプレート
- 完全車載用認定
利点
- コスト効率の高いシステムアプローチ
- 低電力損失による高効率
- 高信頼性
- コンパクト設計
- HYBRID KIT1+ リファレンスデザインが利用可能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.