FS03MR12A6MA1LB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
ID400 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)2.75 mΩ
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ Drive
-
寸法 (width)100.5 mm
-
寸法 (length)154.5 mm
-
特長PinFin Base Plate, Long Tabs
-
発売年2021
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS03MR12A6MA1LBBPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG1-3211 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE,HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG1-3211 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE,HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- semiconductor material: Silicon Carbide
- Blocking voltage 1200V
- Low RDSon
- Low Switching Losses
- Low Og and Crss
- Low Inductive Design <10nH
- Mechanical: 4.2kV DC 1sec Insulation
- High Creepage and Clearance Distances
- Compact design
- High Power Density
- Direct Cooled PinFin Base Plate
利点
- Compact Design
- Guiding elements for PCB
- PressFIT Contact Technology
- RoHS complient
- Superior reliability
- Long tabs for current sense
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.