これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FS03MR12A6MA1B
生産終了
生産終了
RoHS対応

FS03MR12A6MA1B

生産終了
This HybridPACK™ Drive is a very compact six-pack module (1200V/400A) optimized for hybrid and electric vehicles.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS03MR12A6MA1B
FS03MR12A6MA1B


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ID
    400 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    2.75 mΩ
  • VDS (最大)
    1200 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ Drive
  • 寸法 (width)
    100.5 mm
  • 寸法 (length)
    154.5 mm
  • 特長
    PinFin Base Plate
  • 発売年
    2021
  • 認定
    Automotive

OPN
FS03MR12A6MA1BBPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HDG1-3211
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HDG1-3211
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY
The power module implements the new CoolSiC™ Automotive MOSFET 1200V, optimized for electric drive train applications.

特長

  • semiconductor material: Silicon Carbide
  • Blocking voltage 1200V
  • Low RDSon
  • Low Switching Losses
  • Low Og and Crss
  • Low Inductive Design <10nH
  • Mechanical: 4.2kV DC 1sec Insulation
  • High Creepage and Clearance Distances
  • Compact design
  • High Power Density
  • Direct Cooled PinFin Base Plate

利点

  • Compact Design
  • Guiding elements for PCB
  • PressFIT Contact Technology
  • RoHS complient
  • Superior reliability

図

FS03MR12A6MA1B_Diagram
FS03MR12A6MA1B_Diagram
FS03MR12A6MA1B_Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ