これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FP40R12KE3G
生産終了
生産終了
RoHS対応

FP40R12KE3G

生産終了
1200 V, 40 A PIM three phase input rectifier IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP40R12KE3G
FP40R12KE3G


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    40 A
  • IC (最大)
    40 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EconoPIM™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    Solder pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP40R12KE3GBOSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
EconoPIM™ 3 1200 V, 40 A three phase PIM IGBT module with IGBT3 and NTC. Also available as fast switching device: FP40R12KT3G

特長

  • Low stray inductance module design
  • High reliability and power density
  • Copper base plate for optimized heat spread
  • Solderable pins
  • Low switching losses
  • High switching frequency
  • RoHS compliant

図

EconoPIM2
EconoPIM2
EconoPIM2
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ