IC(nom) / IF(nom)25 A
-
IC (最大)25 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.6 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.83 V
-
コンフィギュレーションPIM
-
パッケージEasyPIM™ 1B
-
寸法 (width)33.8 mm
-
寸法 (length)62.8 mm
-
技術IGBT7 - T7
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FP25R12W1T7B11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,DE,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE,TH
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Low on state voltage VCE(sat) & Vf
- Tvj op = 175°C at overload
- Enhanced controllability of dv/dt
- Optimized switching losses
- 8 μs short-circuit robustness
- Improved FWD softness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.