FF6MR12KM1H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FF6MR12KM1H

CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール1200 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF6MR12KM1H
FF6MR12KM1H
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    5.5 mΩ
  • アプリケーション
    UPS, ESS, Solar, EV Charger
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    62 mm
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial

OPN
FF6MR12KM1HHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
62 mm、1200 V、5.5mΩのハーフブリッジモジュール。定評のある62 mmハウジングにCoolSiC™ MOSFETテクノロジーとM1Hチップテクノロジーを組み合わせた製品です。TIM (熱伝導材料) 塗布のオプションもあります。

特長

  • 高い電流密度
  • 低スイッチング損失
  • 優れたゲート酸化膜の信頼性
  • 湿度に対する最高の耐性
  • 堅牢な一体型ボディダイオード
  • 宇宙線に対する高い耐性
  • 高速スイッチングモジュール
  • 対称的なモジュール設計
  • 標準的な製造技術

利点

  • Minimizes cooling efforts
  • Reduction in volume and size
  • Reduced system costs
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ