2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
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
IC(nom) / IF(nom)650 A
-
IC (最大)650 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.7 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージPrimePACK™ 2
-
寸法 (length)172 mm
-
寸法 (width)89 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長TIM
-
認定Industrial, Traction
-
電圧クラス (最大)1700 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF650R17IE4DPB2BOSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME2 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME2 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Extended operation temp. Tvj op
- High DC stability
- High current density
- Low switching losses
- Tvj op= 150°C
- Enlarged diode for regen. operation
- Low VCEsat
- Package with CTI > 400
- High creepage & clearance distances
- High power & thermal cycling capab.
- Copper base plate
- UL recognized
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.