IC(nom) / IF(nom)600 A
-
IC (最大)600 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.75 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージEconoDUAL™ 3
-
寸法 (length)152 mm
-
寸法 (width)62 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長TIM
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
|
OPN
|
FF600R12ME4PBOSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 低VCEsat
- Tvj op= 150 ℃
- 標準パッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.