FF600R12KE4
Active and preferred
RoHS対応

FF600R12KE4

1200 V、600 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF600R12KE4
FF600R12KE4


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    600 A
  • IC (最大)
    600 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    62 mm
  • 寸法 (length)
    106.4 mm
  • 寸法 (width)
    61.4 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FF600R12KE4BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,DE,MY
1200 V/600 A TRENCHSTOP™ IGBT4および62 mmエミッター制御ダイオードを搭載した、低飽和、高速トレンチ ハーフブリッジIGBTモジュール。共通エミッター仕様のバリエーションFF600R12KE4_Eもあります。

特長

  • Tvj op= 150 ℃
  • RoHS準拠
  • 耐電圧: AC 4 kV / 1 min
  • CTI > 400のパッケージ
  • 高い沿面距離および空間距離 (クリアランス)
  • UL1557 E83336準拠のUL/CSA認証
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ