FF55MR12W1M1H_B70
Active and preferred
RoHS対応

FF55MR12W1M1H_B70

CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール1200 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF55MR12W1M1H_B70
FF55MR12W1M1H_B70
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    52.9 mΩ
  • アプリケーション
    EV Charger, Servo motor, Industrial drives
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    Easy 1B
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 特長
    AlN, PressFIT
  • 認定
    Industrial

OPN
FF55MR12W1M1HB70BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
EasyDUAL™ 1B CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール、1200 V、55 mΩ、PressFitコンタクト技術およびAlNセラミック搭載。

特長

  • 広いRBSOA
  • 非常に低い浮遊インダクタンス
  • 拡大されたゲート駆動電圧ウィンドウ
  • PressFITピン
  • 高い熱伝導率

利点

  • Extended maximum gate-source voltage of +23 V and -10 V
  • Tvjop under overload condition with up to 175°C
  • Best cost-performance ration which leads to reduced system costs
  • Enabling high frequency operation and improvement for reduced cooling requirements
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ