RDS (on) (@ Tj = 25°C)52.9 mΩ
-
アプリケーションEV Charger, Servo motor, Industrial drives
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージEasy 1B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF55MR12W1M1HB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Wide RBSOA
- Very low stray inductance
- Enlarged gate drive voltage window
- PressFIT pins
利点
- Extended maximum gate-source voltage of +23 V and -10 V
- Tvjop under overload condition with up to 175°C
- Best cost-performance ration which leads to reduced system costs
- Enabling high frequency operation and improvement for reduced cooling requirements
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.