IC(nom) / IF(nom)450 A
-
IC (最大)450 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2.55 V
-
VCES / VRRM3300 V
-
VF (Tvj=25°C typ)3.1 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージXHP™ 3
-
寸法 (width)99.8 mm
-
寸法 (length)140 mm
-
技術IGBT3 - E3
-
特長Phase leg, 10.4 kV isolation
-
認定Industrial, Traction
-
電圧クラス (最大)3300 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF450R33T3E3B5BPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP3K33 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP3K33 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 高いDC安定性
- 低VCEsat
- 長期保存温度
- * T (stg) = -55℃ まで
- CTI > 600のパッケージ
- パッケージ絶縁10.4 kV AC 1 min
- Tvj op=150℃
- AlSiCベース プレート
- TC能力の向上
- 火災および煙EN45545 R22、R23 : HL3
- モジュラーコンセプト
- ハーフブリッジ構成
利点
- Standardized housing: 100x140x40 mm
- decades of field experience
- Long service life
- Enables clean electrical design
- Enables clean mechanical design
- Easy set-up of 3level NPC1 topology
- Easy set-up of parallelling
- Scalability in smaller steps
- One type for various power levels
- Smoother supply chain handling
- Enables downsizing on system level
- less EMI issues
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.