FF300R12KS4
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

FF300R12KS4

1200 V、300 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF300R12KS4
FF300R12KS4


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    300 A
  • IC (最大)
    300 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    3.2 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    2 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    62 mm
  • 寸法 (width)
    61.4 mm
  • 寸法 (length)
    106.4 mm
  • 技術
    IGBT2 Fast
  • 特長
    Fast short tail IGBT chip
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FF300R12KS4HOSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-62MMHB
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
62 mm Cシリーズ1200 V、300 AハーフブリッジIGBTモジュール。高周波スイッチング用の高速IGBT2を搭載。熱伝導材料を使用したタイプもご用意しております。

特長

  • 高い電流密度
  • 低スイッチング損失
  • 比類のない堅牢性
  • 正の温度での係数 VCEsat
  • CTI > 400のパッケージ
  • 高い沿面距離および空間距離 (クリアランス)
  • 絶縁ベースプレート
  • 銅ベースプレート
  • 標準パッケージ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ