Currently planned availability until at least2038
-
IC(nom) / IF(nom)300 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1 V
-
VCES (Tvj=25°C typ)750 V
-
VF1.43 V
-
アプリケーションHybrid Electric Vehicles ; eMobility ; Main Inverter ; Motorcycle
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージEasyPACK™ 2B
-
冷却コンセプトIndirect cooling
-
寸法 (width)42.5 mm
-
寸法 (length)51 mm
-
技術IGBT EDT2
-
特長PressFIT
-
発売年2021
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)750 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF300R08W2P2B11ABOMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2BA-7511 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 08/2021 | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2BA-7511 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 08/2021 |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ブロッキング電圧 750V Ic 公称 300A
- Tvj op = 150°C
- LowVCEsat
- 低スイッチング損失
- 低スイッチング損失
- 低誘導設計
- 4.2kV DC 1sec 絶縁
- 高沿面距離およびクリアランス距離
- PressFIT Contact Technology
利点
- 柔軟性(インバータ設計)
- 簡単でコンパクトな設計
- 完全に認定され、検証済み
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.