RDS (on) (@ Tj = 25°C)1.9 mΩ
-
アプリケーションSolar, ESS, Hydrogen, Traction
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージXHP™ 2
-
寸法 (length)140 mm
-
寸法 (width)100 mm
-
特長.XT interconnection technology
-
認定Traction, Industrial
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF2000UXTR33T2M1BPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K33 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K33 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- CoolSiC™ MOSFET 3.3 kV
- 一体型ボディダイオード
- XHP™ 2ハウジング
- .XT相互接続技術
利点
- Energy efficiency
- High power density
- Enhanced lifetime
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.