FF1800R23IE7
Active and preferred
RoHS対応

FF1800R23IE7

2300 V、1800 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF1800R23IE7
FF1800R23IE7


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    1800 A
  • IC (最大)
    1800 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • VCES / VRRM (最大)
    2300 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    3.25 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    PrimePACK™ 3+
  • 寸法 (length)
    250 mm
  • 寸法 (width)
    89 mm
  • 技術
    IGBT7 - E7
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    2300 V

OPN
FF1800R23IE7BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3+
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3+
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
PrimePACK™ 3+2300 V、1800 AハーフブリッジIGBTモジュール、TRENCHSTOP™ IGBT7、エミッター制御7ダイオード、NTC付き。TIM (熱伝導材料) 塗布のオプションもあります。

特長

  • 新しい電圧クラス2300 V
  • 低 CR-FIT レート<100 FIT @1500V*
  • *25 ℃、海抜0メートル
  • 高電流定格1800 A
  • PrimePACK™ 3+ パッケージ
  • 短時間過負荷温度。op.
  • (Tvjop,max= 175 ℃、<1 s)
  • CTI > 400のパッケージ

図

Block_diagram_FF1800R23IE7
Block_diagram_FF1800R23IE7
Block_diagram_FF1800R23IE7
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ