2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IC(nom) / IF(nom)150 A
-
IC (最大)150 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.95 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージ62 mm
-
寸法 (length)106.4 mm
-
寸法 (width)61.4 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF150R17KE4HOSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 10 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 拡張動作温度Tvj op
- 低VCEsat
- 比類のない堅牢性
- 正の温度での係数 VCEsat
- 絶縁ベースプレート、標準パッケージ
- 耐電圧: AC 4 kV / 1 min
- CTI > 400のパッケージ
- 高い沿面距離および空間距離 (クリアランス)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.