FF1300UXTR23T2M1
Active and preferred
RoHS対応

FF1300UXTR23T2M1

CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール2300 V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF1300UXTR23T2M1
FF1300UXTR23T2M1


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    1.27 mΩ
  • アプリケーション
    ESS, H2, Traction, Renewables
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    XHP™ 2
  • 寸法 (length)
    140 mm
  • 寸法 (width)
    100 mm
  • 特長
    .XT interconnection technology
  • 認定
    Traction, Industrial

OPN
FF1300UXTR23T2M1BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-XHP2K23
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-XHP2K23
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
XHP™ 2 CoolSiC™ MOSFET 2.3 kV、1.3 mΩハーフブリッジトポロジー、堅牢な.XT相互接続技術で、最高クラスの信頼性による長寿命を実現します。TIM (熱伝導材料) 塗布のオプションもあります。

特長

  • 一体型ボディダイオード
  • 1500 A Inom
  • 低誘導ハウジングXHP™ 2
  • .XT相互接続技術
  • 対称的なモジュール設計
  • 最小のスイッチング損失と伝導損失
  • Tvj,op=175℃連続
  • 4 kV絶縁電圧
  • 銅ベースプレート

利点

  • Energy efficiency
  • High power density
  • Extended lifetime
  • Best in class reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ