RDS (on) (@ Tj = 25°C)0.95 mΩ
-
アプリケーションTraction, H2, ESS, Renewables
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージXHP™ 2
-
寸法 (length)140 mm
-
寸法 (width)100 mm
-
特長.XT interconnection technology
-
認定Industrial, Traction
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF1000UXTR23T2M1BPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K23 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K23 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Integrated body diode
- 2000 A Inom
- Low-inductive housing XHP™ 2
- .XT interconnection technology
- Symmetrical module design
- Lowest switching and conduction losses
- Tvj,op = 175°C continuous
- 4 kV isolation voltage
- Cu baseplate
利点
- Energy efficiency
- High power density
- Extended lifetime
- Best in class reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.